Publier vos produits
M4905 - Chair, Dialysis
SEPS2BIM

M4905 - Chair, Dialysis

4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
Traduit par Google,
Chaise de dialyse. L'unité se compose d'un cadre en acier soudé. Il a un revêtement en vinyle durable résistant aux taches et est monté sur 4 roulettes. Il contient une fixation IV et un crochet pour sac de drainage. L'unité a un positionnement Trendelenburg intégré. La chaise est conçue pour un confort d'assise à long terme pendant le traitement de dialyse ou tout autre traitement prolongé au fauteuil.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4905
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsDialysis
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1240
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)1960
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement