Publier vos produits
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.4 sur 5 étoiles4.4(11 Avis)
Traduit par Google,
Fauteuil d'examen/de traitement ORL avec éclairage réglable. La chaise peut être tournée à 330 degrés et verrouillée à la position souhaitée. L'unité est alimentée électriquement pour un positionnement précis et dispose d'un appui-tête et d'un accoudoir réglables. Il peut inclure une lumière à col de cygne réglable. L'unité est conçue pour être utilisée pendant les examens, les traitements et les procédures mineures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4915
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsExam/Treatment
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1020
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)2110
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis