Publier vos produits
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 sur 5 étoiles3.5(11 Avis)
Traduit par Google,
Berceau pédiatrique. Construit en acier carré lourd. Les rails latéraux ont un espacement maximal des barres de 2-3/4" avec une libération par pression. La hauteur du ressort s'ajuste de 32 1/2" à 41 1/2" de haut. Les matelas doivent être résistants à l'eau et aux taches. L'unité est montée sur des roulettes à roulement à billes. A utiliser dans les services de pédiatrie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7015
  • Famille de produitsCrib
  • Groupe de produitsCrib
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1550
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)1520
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement