Publier vos produits
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Scialytique monté au plafond. Se compose d'une seule tête de lampe jusqu'à 24" de diamètre selon le fabricant. L'unité fournit une lumière filtrée par la chaleur et corrigée des couleurs. La plupart des lumières nécessitent une hauteur de plafond minimale de 8 pieds 2 pouces; vérifiez les recommandations spécifiques des fabricants. joug mobile fixé à une colonne suspendue au plafond. Pour la chirurgie mineure et les procédures obstétriques. Les dimensions physiques se réfèrent à la lumière rétractée ; une longueur du bras oscillant double autour du support central pour la largeur et la profondeur et la hauteur est la tête de lampe combinée et hauteur des bras repliés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7470
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsSurgical
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)810
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement