Publier vos produits
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 sur 5 étoiles4.7(14 Avis)
Traduit par Google,
Processeur central pour l'analyse des enregistrements du moniteur Holter. Le système permet le téléchargement à grande vitesse des enregistrements Holter dans une base de données centrale, l'analyse et le stockage automatisés des enregistrements, la génération de rapports, la liste des résultats cliniques et le suivi des rapports finaux. Le système peut comprendre un moniteur, un clavier, un scanner, une imprimante, un port d'entrée et un dispositif de stockage sur disque.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7770
  • Famille de produitsComputer
  • Groupe de produitsHolter Monitor Analysis System
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement