Publier vos produits
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Traduit par Google,
Fontaine d'eau potable. Cette unité est un distributeur mural, combiné handicap et grand public (2 niveaux). Il contient un compresseur refroidi par air avec protection murale CRS. Spécifiez avec ou sans remplissage de verre. Il fournit de l'eau potable fraîche et fraîche pour les hôpitaux et les immeubles de bureaux commerciaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R2201
  • Famille de produitsFountain
  • Groupe de produitsWater
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1040
  • Largeur (mm)1020
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement