Publier vos produits
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
Traduit par Google,
Machine à glaçons d'environ 39" H x 29" P x 26" L. Cette unité est autonome et fournit 250 livres de glace toutes les 24 heures. L'extérieur est en acier inoxydable robuste. Il est utilisé dans les hôpitaux, les hôtels et restaurants pour la distribution de glace.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R4700
  • Famille de produitsIce Maker
  • Groupe de produitsCubes
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)990
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement