Publier vos produits
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
Traduit par Google,
Congélateur sous comptoir. Cette unité présente une construction à paroi mince peu encombrante et a la flexibilité d'être construite avec des armoires existantes, installée sous le comptoir sans dessus ou finie sur mesure selon les spécifications. Cette unité est un congélateur de laboratoire à usage général.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R5135
  • Famille de produitsFreezer
  • Groupe de produitsUndercounter
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement