Publier vos produits
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
Traduit par Google,
Il s'agit d'un réfrigérateur/congélateur à montage sur le dessus sans givre de 14 pieds cubes d'environ 64" H x 28" L x 29" P. Unité combinée qui est utilisée dans les ménages ou d'autres zones où le stockage à usage général d'articles périssables est nécessaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R7000
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produits14 Cubic Feet
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1650
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis