Publier vos produits
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Traduit par Google,
Chariot de chargement et chariot de transfert à utiliser avec des stérilisateurs à chambre 24x36x48. Le chariot de chargement est un cadre CRS soudé avec deux étagères réglables sur toute la longueur en tôle et fil soudés CRS. Le chariot de transfert est constitué d'un CRS soudé ou peint pour un cadre de protection contre la corrosion et fourni deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes. Le chariot de chargement est fixé au chariot de transfert par un mécanisme de verrouillage. Pour le chargement et le déchargement des stérilisateurs 24x36x48 et pour le transfert des marchandises vers et depuis les zones de traitement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0495
  • Famille de produitsLoading Car & Transfer Carriage
  • Groupe de produits24x36x48 Chamber
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15190
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)1630
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis