Publier vos produits
X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors
SEPS2BIM

X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors

Traduit par Google,
Station de visualisation à distance à deux moniteurs pour le système d'archivage et de récupération d'images (PACS). Cette station est destinée à être utilisée par des prestataires à l'intérieur ou à l'extérieur de la radiologie pour examiner les images. La station comprend le stockage local d'images, la manipulation d'images et l'affichage simultané de plusieurs images sur deux moniteurs d'affichage d'images 1200 x 1600. Les images sont stockées sur un disque dur résident et sortent du disque au fur et à mesure que des images plus récentes sont envoyées à la station. Le fournisseur peut demander des images au PACS. L'unité doit être connectée au PACS par LAN pour la réception des images et des résultats. Cette station est destinée à être utilisée dans des zones telles que les bureaux de radiologue et les urgences où un système plus complet est requis. La console doit être compatible DICOM. L'entrée peut se faire au clavier, à la souris, au trackball ou aux commandes vocales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X4112
  • Famille de produitsConsole
  • Groupe de produitsPACS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis