X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
4.8(13 Avis)
Traduit par Google,
Le CT Scanner System est une technique radiographique non invasive qui implique la reconstruction d'un plan tomographique du corps à partir d'un grand nombre de mesures d'absorption de rayons X collectées prises lors d'un balayage autour de la périphérie du corps. Le système de tomodensitométrie doit être un système de balayage du corps entier à portique unique approprié pour prendre en charge les établissements de soins tertiaires avec une charge de travail annuelle prévue de moins de 5 500 études distinctes. Le système comprend le protocole logiciel DICOM 3.0 ou la dernière version. Système à fournir avec installation clé en main.