Publier vos produits
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Traduit par Google,
Rack utilisé pour contenir des composants réseau tels que des serveurs, des commutateurs, des concentrateurs, des panneaux de brassage, un routeur, etc. Les racks sont disponibles en différentes hauteurs, profondeurs de canal et largeur de canal. Les numéros de modèle spécifiés peuvent être une version homologuée UL avec 2 angles supérieurs, 7' de hauteur, 19" de large, en aluminium vierge, avec des trous de montage des deux côtés (avant et arrière).
Spécifications techniques
  • Réference unique.A0900
  • Famille de produitsRelay rack
  • Groupe de produitsAluminum
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)5300
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement