Publier vos produits
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Traduit par Google,
Hauteur debout sous le meuble pour évier à base de comptoir. 36" H x 30" L x 22" P avec deux portes à charnières pleines. Aussi appelé armoire à évier à double porte. Pour une utilisation générale dans toute l'installation où un évier doit être utilisé. Coordonnez la dimension réelle de l'armoire avec la dimension extérieure réelle de l'évier qui est spécifiée pour s'assurer qu'ils sont compatibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C03P0
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsSink
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement