Publier vos produits
L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic
SEPS2BIM

L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic

Traduit par Google,
Compteur/analyseur d'hématologie automatique. Les caractéristiques/composants des analyseurs comprennent la mesure de huit paramètres hématologiques ainsi que la numération plaquettaire, le cycle de rinçage automatique entre les analyses, l'exigence minimale d'échantillon de 100 microlitres, la lecture des résultats en 40 secondes, l'étalonnage automatique et la capacité de comptage différentiel informatisé et de vérification manuelle des résultats. Utilisé pour l'analyse hématologique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1115
  • Famille de produitsAnalyzers
  • Groupe de produitsHematology
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement