Publier vos produits
P8710 - Utility Center, Plumbing Connection
SEPS2BIM

P8710 - Utility Center, Plumbing Connection

Traduit par Google,
Centre utilitaire de raccordement de plomberie, parfois appelé « GUY GREY BOX ». Ce centre utilitaire encastré fournit des connexions d'eau chaude et froide et une connexion de vidange à l'évier et à d'autres emplacements d'équipement. Le centre utilitaire comprend des vannes d'arrêt pour les raccordements d'eau, un bouchon d'étanchéité pour le drain et un couvercle extérieur pour donner un aspect esthétique lorsque les raccordements ne sont plus nécessaires. Ce centre peut être installé dans des endroits où aucun appareil de plomberie n'est inclus dans une conception en tant que futur dispositif de flexibilité, ce qui permet d'économiser de nombreux dollars pour des modifications ultérieures des installations afin d'incorporer des éviers à mesure que les fonctions changent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P8710
  • Famille de produitsUtility Center
  • Groupe de produitsPlumbing Connection
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement