2424/8 ENERGY SAVING 1.1

2424/8 ENERGY SAVING 1.1

Spécification
  • 2424/8 ES 1.1 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 1.1

    SOUND INSULATION (dB):  36

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 24x24x8

    WEIGHT (Kg): 5,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): 16

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 200

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.2424-8-energy-saving-11
  • Famille de produitsEnergy Saving
  • Groupe de produitsTechnology 2424/8 ENERGY SAVING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Titre OmniClassWall Blocks
  • Numéro OmniClass23-15 15 21