Sanimulti

Sanimulti

Traduit par Google,

Sanimulti est un broyeur polyvalent avec deux options de connexion de bac différentes, ce qui le rend idéal pour tous les types d'applications. Le Sanimulti peut être utilisé dans des projets domestiques ou commerciaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sanimulti
  • Famille de CollectionsSFA
  • CollectionSanipompes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)361
  • Largeur (mm)505
  • Profondeur (mm)205
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC

Disponibilité de la région

Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande