Publier vos produits
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550
SMI 1.5" Snaplock 550

    SMI 1.5" Snaplock 550

    Traduit par Google,

    Sheffield Metals propose une gamme complète de profilés à joint debout, techniques et non techniques, pour toitures et murs métalliques. Que votre projet soit résidentiel ou commercial, à ossature bois ou à ossature ouverte, de petite ou de grande envergure, nous disposons des ressources et des produits nécessaires. Tous nos profilés de panneaux sont testés pour répondre aux normes minimales UL 90.

    Bon nombre de nos profils de panneaux techniques sont testés selon des exigences plus strictes, notamment :

    • Essais de soulèvement dû au vent
    • Test de pénétration de l'eau
    • Essais d'immersion dans l'eau
    • Test d'infiltration d'air
    • Essais de résistance aux chocs

    Nous sommes spécialisés dans la fourniture de Galvalume ® peint et d'aluminium pour l'industrie des panneaux métalliques à vocation architecturale, notamment :

    - Plus de 50 couleurs Sherwin Williams ® stockées en permanence dans Galvalume ®

    - Plusieurs couleurs populaires dans les produits en aluminium en bobines et en feuilles

    - Produits répondant aux exigences LEED

    - Correspondance des couleurs pour pratiquement toutes les couleurs personnalisées

    - Produits en zinc (elZinc ® ), en acier inoxydable et en cuivre en bobines et en tôles

    - Garanties de 40 ans sur le revêtement Kynar ® et de 40 ans sur le revêtement en polyester modifié au silicone (SMP)
    - Garanties d'étanchéité de 5 à 35 ans - Les documents de garantie SMI sont disponibles pour consultation en ligne

    - Fournisseur de métaux haut de gamme d'un océan à l'autre via cinq centres de distribution régionaux

    Spécification
    • SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Plywood Roof Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over a minimum ½ inch thick plywood roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact the SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Steel Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Insulated Steel Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over rigid board-insulated structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the roofing assembly.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smi15snaplock550
    • Famille de produitsMetal Roof Panels
    • Groupe de produitsRoof panels concealed fastener
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG019610
    • Nom ETIMRoofing materials
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels