Publier vos produits
ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

Le revêtement élastomère ConFlex™ SherLastic® est le choix économique pour une excellente protection contre la pluie poussée par le vent et les conditions météorologiques difficiles. Conçu pour être utilisé sur des surfaces verticales de maçonnerie et de béton, ConFlex SherLastic couvre et masque les fissures capillaires tout en aidant à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur des bâtiments. ConFlex SherLastic est conçu pour ne pas piéger la vapeur d'humidité à l'intérieur, réduisant ainsi les rappels dus aux cloques. Avec une application lisse, ConFlex SherLastic permet d'obtenir rapidement et facilement une finition uniforme et sans trous d'épingle, et avec une excellente résistance à l'efflorescence, ConFlex SherLastic conserve son aspect fraîchement enduit et réduit les taches de surface de sel blanc. Il offre une finition attrayante et uniforme et une protection imperméable à un excellent rapport qualité-prix.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-067
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsConFlex™ SherLastic®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES