Publier vos produits
Loxon® 40% Silane Water Repellant

Loxon® 40% Silane Water Repellant

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

Les hydrofuges transparents Loxon® à 40 % de silane défendent la maçonnerie et le béton contre les attaques de chlorure et la pluie poussée par le vent. Conçus pour les grands projets commerciaux, ces hydrofuges faciles à appliquer pénètrent la surface pour une protection maximale. Avec un minimum de préparation et de nettoyage, Loxon offre une finition transparente et sans brillance pour un aspect naturel et sans revêtement, sans endommager le verre ou le solin métallique. L'hydrofuge vertical Loxon 40 % silane offre un revêtement transparent haute performance de qualité supérieure qui scelle l'humidité et l'intrusion d'ions chlorure. Disponible dans une formule conforme aux réglementations OTC et CARB (2000) sur la teneur en COV.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-079
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsLoxon®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES