Publier vos produits
CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Secondary
Shunt

CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Secondary

Traduit par Google,

Conduits de cheminée en céramique CAF REI 120'

Le conduit de fumée CAF est adapté à la combustion sortant des compartiments du filtre anti-fumée, comme l'exige la loi sur la protection contre l'incendie DM 30/11/83. Il est produit sous le système de qualité ISO 9002 ; Il est construit comme un roseau collectif ramifié, composé de : deux colonnes de canalisations juxtaposées, réalisées en réfractaire antiacide, l'une est le collecteur (principal) dans lequel convergent l'élément spécial « déviateur » (shunt), à chaque étage il y a sont une série de gaines (secondaires) indépendantes, les deux fournissent une section adéquate pour une surface de 0,10 m².

Spécification
  • The series includes all accessories necessary for the realization of collective systems (shelf of support, T-shaped elements, air intake grille, diverter, counter-diverter, terminal, refractory sealant TR / 21).It is produced in three standard models:• CAF 43 × 86 (35 × 35 + 35 × 35)• CAF 43 × 76 (30 × 35 + 30 × 35)• CAF 38 × 86 (35 × 30 + 35 × 30)

    Technical characteristics of the materials:The CAF conduit consists of monoblock elements in refractory material, H = cm. 50 cooked at over 1000 ° C, REI 120 'certified, equipped with a perfect seal for flue gases.

    The available sections of the various models are obtained by the combination of two ducts.

    The pipe, due to its technical characteristics, is fully responding to the D.M. 30/11/83.

    In all cases for the installation of the ducts in refractory material it is necessary use the refractory sealant paste Shunt TR / 21.The following sections are also available on request:• 40 × 40 ( sez.=mq 0,16 );• 45 × 45 ( sez.=mq 0,20 );• 50 × 50( sez.=mq 0,25 );• 60 × 60( sez.=mq 0,36 ).

Spécifications techniques
  • Réference unique.CAF_rectilinear-element_30x35-secondary
  • Famille de produitsFlue
  • Groupe de produitsCAF REI 120
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete chimney pots
  • Code CSI MasterFormat 201410 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplace Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 15
  • Titre OmniClassFlue and Chimney Systems Components