Publier vos produits
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

Traduit par Google,
Les avantages du BCM790 : - Installation rapide, précise et facile. - Robuste, supportant jusqu'à 400 kg. - Polyvalent pour recevoir une grande variété de bacs ou bidets - Polyvalent pour recevoir une grande variété de citernes - Polyvalent pour recevoir une grande variété d'évacuations FOCUS SUR : #RÉSISTANT Bénéficiant d'une longue expérience dans la conception de châssis de citernes, SIAMP met tout son savoir-faire dans concevoir des cadres résistants à la charge de 400 kg dans le temps.
Spécification
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-2505-10
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsSCU 350
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)140
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)11.45
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCRéservoir
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe