Publier vos produits
Sphère - Plaque de commande pour Ingénio
Sphère - Plaque de commande pour Ingénio
Sphère - Plaque de commande pour Ingénio
Sphère - Plaque de commande pour Ingénio
Sphère - Plaque de commande pour Ingénio
Sphère - Plaque de commande pour Ingénio
Sphère - Plaque de commande pour Ingénio
    SIAMP UK

    Sphère - Plaque de commande pour Ingénio

    SPHERE, un design tout en rondeurs dans une expression affinée. Uniquement pour Ingenio. ZOOM : # ACTIONNEMENT MÉCANIQUE:Le mode de chasse le plus populaire du marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. # COLLECTIONS INSPIRED - DESIGN: Disponible en différents modèles et différentes finitions décoratives, léger et résistant aux chocs.
    Spécification
    • Sphère est réalisée en ABS. Conforme à l'EN14055. Plusieurs décorations disponibles, voir ci-dessous. Item n# Description 10003392 PC SPHERE INGENIO 100% NOIR MAT SIAMP 31261060 PC SPHERE INGENIO 100% Blanc SIAMP 31261160 PC SPHERE INGENIO 100% Aspect chromé mat SIAMP 31261260 PC SPHERE INGENIO 100% Chromé Brillant SIAMP 31261360 PC SPHERE INGENIO Blanc/Aspect chromé mat SIAMP 31261460 PC SPHERE INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31261X60
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)207
    • Profondeur (mm)8.5
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures