Publier vos produits
Intraslim - Cuvette Suspendue - Cloison Sèche
SIAMP UK

Intraslim - Cuvette Suspendue - Cloison Sèche

Les avantages d'INTRASLIM : - Faible profondeur pour un encastrement dans des murs de 100 mm d'épaisseur. - Installation rapide, précise et facile. - Robinet flotteur silencieux. - INTRASLIM est certifié CE EN14055 classe 1 ou 2 - Robuste, supportant une charge jusqu'à 400 kg. - Préscrivez et installez en toute confiance avec une garantie de 10 ans. - L'actionnement peut être réalisé à l'aide d'une plaque de commande mécanique ou d'une commande pneumatique déportée. - Grand choix de commandes élégantes et stylées. ZOOM: #RÉSISTANT Bénéficiant d'une longue expérience dans la conception de bâti-supports WC, SIAMP met tout son savoir-faire dans la conception de structures résistantes à la charge de 400 kg. # 2 TECHNOLOGIES DE RINÇAGE • Actionnement mécanique : la solution d’actionnement la plus populaire du marché garantissant simplicité et efficacité. • Actionnement pneumatique : déport pour utilisation par des personnes diminuées ou pour respecter la réglementation de sécurité incendie, il offre une grande flexibilité de position d'installation.
Spécification
  • Réservoir encastré pour cloison sèche et cuvette suspendue avec composants approuvés Wras et NF, garantie 10 ans. Hauteur de 1112 à 1212 mm, largeur 572 mm, profondeur de 123 à 250 mm. Réservoir isolé équipé d'un mécanisme de chasse et d'un robinet flotteur silencieux. Raccord d'entrée d'eau sur le dessus du réservoir équipé d'un robinet d'arrêt. Plaque de commande mécanique frontale ou actionnements pneumatiques déporté. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, kit de liaison cuvette. Optionnel: - robinet flotteur 95L silencieux - EN14055 classe 1 or classe 2 - volumes de chasse : 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - connection cuvette (alimentation et drainage) - plaque de commande Référence Description 10002453 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - PVC D100 - Class 2 6/4l - SIAMP 31905012 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D100 - Class 1 6/3l - SIAMP 31905110 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D90 - Class 1 6/3l - SIAMP
Spécifications techniques
  • Réference unique.Intraslim-WH-LW
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsIntraslim
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1112
  • Largeur (mm)572
  • Profondeur (mm)123
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe