Publier vos produits
Intraslim 93 - Cuvette Suspendue - Cloison Sèche
SIAMP UK

Intraslim 93 - Cuvette Suspendue - Cloison Sèche

Les avantages d'INTRASLIM : - Très faible profondeur pour un encastrement dans des murs de 100 mm d'épaisseur. - Installation rapide, précise et facile. - Robinet flotteur silencieux. - INTRASLIM est certifié CE EN14055 classe 1 ou 2 - Robuste, supportant une charge jusqu'à 400 kg. - Préscrivez et installez en toute confiance avec une garantie de 10 ans. - L'actionnement est réalisé à l'aide d'une plaque de commande mécanique. - Grand choix de commandes élégantes et stylées. ZOOM : #TRES PEU PROFOND Une profondeur de 93 mm, pipe 'évacuation incluse, pour pouvoir encastrer le bâti-support WC dans un mur fin tout en supportant une cuvette suspendue. #RÉSISTANT Bénéficiant d'une longue expérience dans la conception de bâti-supports WC, SIAMP met tout son savoir-faire dans la conception de structures résistantes à la charge de 400 kg.
Spécification
  • Réservoir encastré pour cloison sèche et cuvette suspendue avec composants approuvés Wras et NF, garantie 10 ans. Hauteur de 1112 à 1212 mm, largeur 572 mm, profondeur de 123 à 250 mm. Réservoir isolé équipé d'un mécanisme de chasse et d'un robinet flotteur silencieux. Raccord d'entrée d'eau sur le dessus du réservoir équipé d'un robinet d'arrêt. Plaque de commande mécanique frontale. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, kit de liaison cuvette. Optionnel: - robinet flotteur 95L silencieux - EN14055 classe 1 ou classe 2 - volumes de chasse : 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - plaque de commande Référence Description 10004780 INTRASLIM 93 Concealed Cistern DRY WALL -WALL HUNG - HDPE d90 - SIAMP
Spécifications techniques
  • Réference unique.Intraslim93-WH-LW
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsIntraslim
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)596
  • Profondeur (mm)93
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe