Publier vos produits
VERSO 350 BCU GAINE TECHNIQUE PNEUMATIQUE
VERSO 350 BCU GAINE TECHNIQUE PNEUMATIQUE
    SIAMP UK

    VERSO 350 BCU GAINE TECHNIQUE PNEUMATIQUE

    Les avantages VERSO 350 BCU GT PN : - Faible largeur pour un se glisser entre les chuttes des gaines techniques - Vrai autoportant sans aucune liaison murale - Convient aus hauteurs de cuvette standard et PMR - ACcès par l'arrière su résercoir depuis la gaine technique - Installation rapide, précise et facile. - Robinet flotteur silencieux. - Certifié NF CE EN14055 classe 1 - Robuste, supportant une charge jusqu'à 400 kg. - Préscrivez et installez en toute confiance avec une garantie de 10 ans. - L'actionnement réalisé à l'aide d'une commande pneumatique déportée. ZOOM: #RÉSISTANT Vrai bâti-support AUTOPORTANT sans acune liaison murale bénéficiant d'une longue expérience dans la conception de bâti-supports WC, SIAMP met tout son savoir-faire dans la conception de structures résistantes à la charge de 400 kg. # 2 ADAPTE GAINE TECHNIQUE • Faible largeur • Accès arrière • Aucune fixation murale
    Spécification
    • Réservoir encastré pour cloison sèche et cuvette suspendue standard ou PMR avec composants approuvés NF, garantie 10 ans. Hauteur de 1110 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur mini de 142 ou 150 mm. Réservoir isolé équipé d'un mécanisme de chasse et d'un robinet flotteur silencieux. Raccord d'entrée d'eau à l'intérieur du réservoir équipé d'un robinet d'arrêt. Actionnements pneumatiques déporté. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, kit de liaison cuvette. Optionnel: - connection cuvette (alimentation et drainage) - commande Référence Description 31227010 BCU VERSO 350 GT PN Nu Evacuation Orientable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Verso-350-GT-PN
    • Famille de produitsConcealed cisterns
    • Groupe de produitsBCU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)18.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe