Publier vos produits
Album 90 - Plaque de commande
SIAMP UK

Album 90 - Plaque de commande

ALBUM 90, la sensation authentique du bois. ZOOM: #DECORATIONS AUX CHOIX: Adaptez la décoration de la plaque de commande à celle de la pièce en choisissant la bonne couleur, le bon aspect bois ou pierre dans notre catalogue. Contactez-nous pour en connaître toutes les possibiltés. # COLLECTIONS INSPIRED - CREATIVE : Suivant les tendances actuelles, notre gamme de plaques personnalisables vous permettra de réaliser un intérieur accueillant et original grâce à un large choix de couleurs et de styles pour une pièce unique.
Spécification
  • ALBUM 90 est réalisée panneau de bois. Conforme à l'EN14055. Plusieurs décorations disponibles, voir ci-dessous. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Spécifications techniques
  • Réference unique.Album-90
  • Famille de produitsFlush plates
  • Groupe de produitsAlbum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)236
  • Profondeur (mm)13
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enMonaco
  • Poids net (Kg)1.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures