Publier vos produits
Globe - Plaque de commande
Globe - Plaque de commande
Globe - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Globe - Plaque de commande

    Traduit par Google,
    GLOBE Design rond doux FOCUS SUR : #ACTIONNEMENT MÉCANIQUE : Le mode de rinçage le plus populaire sur le marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. #COLLECTIONS INSPIRÉES - DESIGN : Disponibles en différents modèles et diverses finitions décoratives, légères et résistantes aux chocs.
    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Globe
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsGlobe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)10.5
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures