Publier vos produits
Media - Plaque de commande
Media - Plaque de commande
Media - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Media - Plaque de commande

    Traduit par Google,

    MÉDIA Le design géométrique

    CONCENTRER SUR:
    #ACTIONNEMENT MECANIQUE :
    Le mode de rinçage le plus populaire sur le marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation.

    #COLLECTIONS INSPIRÉES - ESSENTIELLES : Simple mais efficace, légère et résistante aux chocs.







































    Plaque de commande ; Pulsador de inodoro; Place d'action ; Place de commandement ; Πλάκα καλύμματος ; panneaux Kumanda ; Betätigungsplatte ; Place de Bediening; Sploknapp ; Betjeningsplate ; huuhtelupainikkeet ; Betjeningsplader ; przyciski uruchamiające ; panneaux affleurants; BOURGEON; Panneau supérieur zmivu ; Place d'action ; gébérite; grohé; huile; viga ; tece;


    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Media
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsMedia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures