Publier vos produits
Moon - Plaque de commande
Moon - Plaque de commande
Moon - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Moon - Plaque de commande

    Traduit par Google,
    LUNE Le croissant de lune ZOOM SUR : #ACTIONNEMENT MÉCANIQUE : Le mode de rinçage le plus populaire du marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. #COLLECTIONS INSPIRÉES - ESSENTIELLES : Simple mais efficace, légère et résistante aux chocs.
    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003608 PC DV MOON 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181510 PC MOON DV Blanche LOGO SIAMP 31181610 PC MOON DV CHR MAT/BRILL LOGO SIAMP 31181710 PC MOON DV CHR BRILL/MAT SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Moon
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsMoon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures