Publier vos produits
Reflet 90 - Plaque de commande
Reflet 90 - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Reflet 90 - Plaque de commande

    REFLET 90, la transparence et la profondeur du verre. ZOOM : # ACTIONNEMENT MÉCANIQUE : Le mode de chasse le plus populaire du marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. # COLLECTIONS INSPIRED - MATIERE : En associant la pureté du verre trempé et ses formes épurées, la gamme Reflet propose des plaques de commande d’une grande élégance avec des effets de lumière et de profondeur.
    Spécification
    • REFLET 90 est réalisée en verre et en ABS. Conforme à l'EN14055. Plusieurs décorations disponibles, voir ci-dessous. Item n# Description 31196160 PC REFLET 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31196460 PC REFLET 90 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reflet-90
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsReflet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures