Publier vos produits
Segment - Plaque de commande
Segment - Plaque de commande
Segment - Plaque de commande
Segment - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Segment - Plaque de commande

    Traduit par Google,
    SEGMENT Segmenté par de délicats inserts chromés FOCUS SUR : #ACTIONNEMENT MÉCANIQUE : Le mode de rinçage le plus populaire sur le marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. #COLLECTIONS INSPIRÉES - DESIGN : Disponibles en différents modèles et diverses finitions décoratives, légères et résistantes aux chocs.
    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31171060 PC SEGMENT INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31171160 PC SEGMENT INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31171260 PC SEGMENT INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31172260 PC SEGMENT INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31171010 PC SEGMENT BLANC inserts brillant SIAMP 31171110 PC SEGMENT NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31171210 PC SEGMENT INOX inserts brillants SIAMP 31172210 PC SEGMENT BRILLANT inserts mat SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Segment
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsSegment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)8.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures