Publier vos produits
Chasse Automatique Ingenio ABS
Chasse Automatique Ingenio ABS
Chasse Automatique Ingenio ABS
Chasse Automatique Ingenio ABS
    SIAMP

    Chasse Automatique Ingenio ABS

    Exigez plus d'hygiène et de confort grâce aux commandes de chasse automatique Ingenio. ZOOM  Hygiène  Efficacité de chasse  Économie d'eau  Design DESCRIPTIF • Détection de présence avec démarrage du cycle après 15 secondes. • Petite chasse pour une présence de 15 sec. à 2 minutes • Grande chasse pour une présence supérieure à 2 minutes • Chasse forcée (activé si main présente entre 2 et 5 sec. devant le capteur) • Mode nettoyage/maintenance (durée 5 min, activé si main présente plus de 8 sec. devant le capteur) • Autodiagnostic • A connecter au secteur (transformateur fourni) • Verrouillage sur le châssis • Epaisseur d'habillage fi ni comprise entre 16 et 80 mm
    Spécification
    • Chasse Automatique est réalisée en ABS. Conforme à l'EN14055. Plusieurs décorations disponibles, voir ci-dessous. Item n# Description 10000650 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Black edition 10000651 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access White 10000652 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Bright edition
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Chasse-Auto-ABS
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsAuto
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures