Chasse Automatique Ingenio VerreChasse Automatique Ingenio VerreChasse Automatique Ingenio VerreChasse Automatique Ingenio Verre
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
SIAMP

Chasse Automatique Ingenio Verre

Exigez plus d'hygiène et de confort grâce aux commandes de chasse automatique Ingenio. ZOOM  Hygiène  Efficacité de chasse  Économie d'eau  Design DESCRIPTIF • Détection de présence avec démarrage du cycle après 15 secondes. • Petite chasse pour une présence de 15 sec. à 2 minutes • Grande chasse pour une présence supérieure à 2 minutes • Chasse forcée (activé si main présente entre 2 et 5 sec. devant le capteur) • Mode nettoyage/maintenance (durée 5 min, activé si main présente plus de 8 sec. devant le capteur) • Autodiagnostic • A connecter au secteur (transformateur fourni) • Verrouillage sur le châssis • Epaisseur d'habillage fi ni comprise entre 16 et 80 mm
Spécification
  • Chasse Automatique est réalisée en Verre.
    Conforme à l'EN14055.
    Plusieurs décorations disponibles, voir ci-dessous.

    Item n# Description
    10000653 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Glass
    10000654 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Light
Spécifications techniques
  • Réference unique.Chasse-Auto-Verre
  • Famille de produitsFlush plates
  • Groupe de produitsAuto
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)236
  • Profondeur (mm)13
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enMonaco
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2.0PR-31-75
  • Description de l'Uniclass 2.0Sanitary Accessories
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code de référence NBS31-75
  • Description de référence NBSSanitary Accessories
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe
France
Monaco