Publier vos produits
Cut - Plaque de commande pour Ingénio
Cut - Plaque de commande pour Ingénio
Cut - Plaque de commande pour Ingénio
    SIAMP

    Cut - Plaque de commande pour Ingénio

    CUT, un design soft square dans une expression affinée. Uniquement pour Ingenio. ZOOM : # ACTIONNEMENT MÉCANIQUE : Le mode de chasse le plus populaire du marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. # COLLECTIONS INSPIRED - DESIGN : Disponible en différents modèles et différentes finitions décoratives, léger et résistant aux chocs.
    Spécification
    • Sphère est réalisée en ABS. Conforme à l'EN14055. Plusieurs décorations disponibles, voir ci-dessous. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cut
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsCut
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)207
    • Profondeur (mm)8.5
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures