Publier vos produits
Leaf - Plaque de commande
Leaf - Plaque de commande
Leaf - Plaque de commande
    SIAMP

    Leaf - Plaque de commande

    Traduit par Google,

    LEAF La lune naturelle

    CONCENTRER SUR:
    #ACTIONNEMENT MECANIQUE :
    Le mode de rinçage le plus populaire sur le marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation.

    #COLLECTIONS INSPIRÉES - ESSENTIELLES : Simple mais efficace, légère et résistante aux chocs.































    Plaque de commande ; Pulsador de inodoro; Place d'action ; Place de commandement ; Πλάκα καλύμματος ; panneaux Kumanda ; Betätigungsplatte ; Place de Bediening; Sploknapp ; Betjeningsplate ; huuhtelupainikkeet ; Betjeningsplader ; przyciski uruchamiające ; panneaux affleurants; BOURGEON; Panneau supérieur zmivu ; Place d'action ; gébérite; grohé; huile; viga ; tece;



    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Leaf
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsLeaf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures