Publier vos produits
Lemon - Plaque de commande
Lemon - Plaque de commande
    SIAMP

    Lemon - Plaque de commande

    Traduit par Google,

    CITRON

    CONCENTRER SUR:
    #ACTIONNEMENT MECANIQUE :
    Le mode de rinçage le plus populaire sur le marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation.

    #COLLECTIONS INSPIRÉES - ESSENTIELLES : Simple mais efficace, légère et résistante aux chocs.






































    Plaque de commande ; Pulsador de inodoro; Place d'action ; Place de commandement ; Πλάκα καλύμματος ; panneaux Kumanda ; Betätigungsplatte ; Place de Bediening; Sploknapp ; Betjeningsplate ; huuhtelupainikkeet ; Betjeningsplader ; przyciski uruchamiające ; panneaux affleurants; BOURGEON; Panneau supérieur zmivu ; Place d'action ; gébérite; grohé; huile; viga ; tece;


    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31181010 PC LEMON DV 1100 blanche avec logo Siamp 31181310 PC LEMON VERSO DV Cr Mat/Brillante avec logo Siamp 31181410 PC LEMON VERSO DV CR Bril/Mat avec logo Siamp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lemon
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsLemon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures