Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Profilé Spécial 2

No d'article: specialprofile2
Fabricant: Siderval
Famille de produits: Siderval
Groupe de produits: Special hot extruded Structural steel and stainless steel Profile
Date de publication: 2018-04-24
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

Profilé Spécial 2 est une barre en acier réalisée en extrusion à chaud.

Cette section en particulier a été utilisée sur la balustrade du Parc Olympique de Londres.

Grâçe au procédé d’extrusion à chaud, il est possible de réaliser des profilés spéciaux creux ou pleins, selon plan du client, dans une large gamme de dimensions et d’aciers/aciers inoxydables.

Il peut être utilisé pour des applications dans la construction, surtout lorsque des caractéristiques de résistance particulières sont nécessaires.

Les dimensions sont données à titre indicatif et font référence à un projet spécifique.

Diverses sections et dimensions sur demande.

Profilé Spécial 2

Profilé Spécial 2 Structurel                                                                         

Certificat de qualité selon: EN 10204/3.1                                                                           

Qualité de l'acier: W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541  AISI: 304 / 304L / 316 / 316Ti / 321                                                                                                                                        

Longeur barres: 4/7m                                                                                                          

Diverses sections et dimensions sur demande.

Applications:

  • structurelles et mécaniques
  • systèmes de protection
  • garde-corps



Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Construction - Construction métallique
Classification IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Code: L3342
Uniclass 1.4 la description: Steel bars
Uniclass 2.0 Code: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 la description: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Code: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 la description: Metal sections
NBS Reference Code: 15-10
NBS Reference la description: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Numéro OmniClass: 23-13 31 21 13 13
Titre OmniClass: Steel Bars
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL