Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Profilé Spécial 4

No d'article: specialprofile4
Fabricant: Siderval
Famille de produits: Siderval
Groupe de produits: Special hot extruded steel and stainless steel Mullion for curtain wall and façade
Date de publication: 2018-04-24
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

Profilé Spécial 4 est une barre en acier réalisée en extrusion à chaud.

Cette section en particulier a été utilisée dans le projet de l’hôtel 268 Orchard Road Singapour. Il s’agit de profilés extrudés à chaud  en acier inoxydable qui forment un système de montants et traverses renforcés par un système de câbles 3D précompressés; le système de conception permet d’éliminer complètement les colonnes, en garantissant une surface intérieure complètement libre.

Les profilés jouent un rôle essentiel dans la structure de l’édifice entier, le système de câbles assurant la stabilité contre les pressions du vent.

Le procédé d’extrusion permet de réaliser des sections complexes et spéciales comme celles-ci, creuses ou pleines, sur plan client, dans une large gamme de dimensions et qualités d’acier/acier inoxydable.

Les profilés peuvent être utilisés pour les façades continues comme les montants et pour d’autres structures, surtout lorsque des caractéristiques de résistance particulières sont nécessaires

Les dimensions de ce profilé sont données à titre indicatif et font référence à un projet spécifique.

Sections et dimensions diverses sur demande.

Profilé Spécial 4 

Profilé Spécial 4 Structurel

Certificat de qualité selon: EN 10204/3.1                                                                           

Qualité de l'acier: W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541  AISI: 304 / 304L / 316 / 316Ti / 321                                                                                                                                        

Longeur barres: 4/7m                                                                                                          

Diverses sections et dimensions sur demande.

Applications:

  • structurelles et mécaniques
  • systèmes de protection
  • garde-corps



Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Murs - Mur rideau
Classification IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Code: L6512
Uniclass 1.4 la description: Steel sections
Uniclass 2.0 Code: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 la description: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Code: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 la description: Metal sections
NBS Reference Code: 15-10
NBS Reference la description: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Numéro OmniClass: 23-13 35 11
Titre OmniClass: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL