Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Profilé Spécial T

No d'article: specialtprofile
Fabricant: Siderval
Famille de produits: Siderval
Groupe de produits: Special hot extruded steel and stainless steel Mullion for curtain wall and façade
Date de publication: 2018-04-24
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)

Profilé Spécial T est obtenu par extrusion à chaud.

Le process d'extrusion à chaud permet de produire des profilés spéciaux selon les plans et exigences des clients.

Ils sont disponibles dans différentes dimensions et nuances d’acier (acier, inox, duplex, super-duplex etc…). 

Des nouvelles dimensions peuvent être réalisées sur demande.

Ces profilés sont utilisés pour les structures métalliques et mécaniques, y compris meneaux et traverses, spécialement pour les murs rideaux, les poutres, etc…où des caractéristiques mécaniques élevées sont demandées. 

 

Profilé Spécial T

Profilé Spécial T Structurel

Certificat de qualité selon: EN 10204/3.1                                                                           

Qualité de l'acier: W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541  AISI: 304 / 304L / 316 / 316Ti / 321                                                                                                                                        

Longeur barres: 4/7m                                                                                                          

Diverses sections et dimensions sur demande.

Applications:

  • structurelles et mécaniques
  • systèmes de protection
  • garde-corps



Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Construction - Construction métallique
Classification IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Code: L6512
Uniclass 1.4 la description: Steel sections
Uniclass 2.0 Code: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 la description: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Code: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 la description: Metal sections
NBS Reference Code: 15-10
NBS Reference la description: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Numéro OmniClass: 23-13 35 11
Titre OmniClass: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL