Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

No d'article: siemens_alpha_din_complete_set
Fabricant: Siemens AG
Famille de produits: LV distribution board
Groupe de produits: Electrical distribution boards
Date de publication: 2018-01-11
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Electrique - Distribution et ventilation
Classification IFC: Distribution Element
Nom UNSPSC: Distribution or control board fixtures
Code UNSPSC: 39121108
Uniclass 2.0 Code: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 la description: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 la description: Distribution boards
NBS Reference Code: 70-48-22
NBS Reference la description: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
Numéro OmniClass: 23-35 31 27
Titre OmniClass: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Nom Valeur
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®