Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

SIVACON 8PS BD2 Busbar trunking system - Complete Set

No d'article: siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_bd2
Fabricant: Siemens AG
Famille de produits: Busbar trunking systems
Groupe de produits: BD2 system
Date de publication: 2018-04-17
Numéro d'édition: 2
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (2)
The compact BD2 busbar trunking system maximises flexibility by offering two sizes in seven different current ratings up to 1,250 A, and with either aluminium or copper conductors. It is the universal solution for high performance within a small space and can be used for power distribution between two supply points, as a riser line in high-rise buildings, or to feed power to the smaller BD01 system. Prefabricated tap-off units with various fittings enable universal application.
The anti-rotation feature and guided installation enhance safety and reliability during system installation. The clamp terminal, which includes a single-bolt terminal, permits simple and quick installation with integrated expansion compensation. Sealable tap-off points protect against unauthorised access. In addition, numerous components are available for up to 1,250 A, and 3D junction units permit changes of direction for a flexible adaptation to the specific building structures.

https://www.siemens.com/specifications


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Copper
Créé en: Germany
Fabriqué en: Czech Republic

Catégorie de BIMobject: Electrique - Distribution et ventilation
Classification IFC: Electric Distribution
Nom UNSPSC: Electrical hardware and supplies
Code UNSPSC: 391217
Uniclass 1.4 Code: JV
Uniclass 1.4 la description: Electrical systems
Uniclass 2.0 Code: SS-70-30
Uniclass 2.0 la description: Electricity Transmission And Distribution Systems
NBS Reference Code: 70-11-90
NBS Reference la description: Trunking
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
Electrical - Distribution

Nom Valeur
Depth 64 mm — 3250 mm
Height 64 mm — 3250 mm
Width 64 mm — 3250 mm

BIMobject®