No d'article: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Fabricant: | Siemens AG |
Famille de produits: | MV switchgear |
Groupe de produits: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Date de publication: | 2018-03-14 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Vitrine (modèle) |
https://www.siemens.com/specifications
URL des données produits: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Description technique: | https://www.siemens.com/specifications |
Vidéo du produit: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Materiau principal: | Stainless steel |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Catégorie de BIMobject: | Electrique - Commutateurs |
---|---|
Classification IFC: | Electric Distribution |
Nom UNSPSC: | Switchgear systems |
Code UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Code: | JV1 |
Uniclass 1.4 la description: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Code: | PR-86 |
Uniclass 2.0 la description: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 la description: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Code: | 86 |
NBS Reference la description: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
Numéro OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
Titre OmniClass: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®