Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

8DA10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

No d'article: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV
Fabricant: Siemens AG
Famille de produits: MV switchgear
Groupe de produits: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Largeur (mm): 600
Hauteur (mm): 2350
Profondeur (mm): 1625
Date de publication: 2018-03-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DA10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for single-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus sectionalizers, disconnector panels, cable connection panels, metering panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 750

Catégorie de BIMobject: Electrique - Commutateurs
Classification IFC: Electric Distribution
Nom UNSPSC: Switchgear systems
Code UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Code: JV1
Uniclass 1.4 la description: Electricity supply
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 la description: Switchgear And Transformers
NBS Reference Code: 86
NBS Reference la description: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

Nom Valeur
Depth 1625 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®