Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

8DJH 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

No d'article: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Fabricant: Siemens AG
Famille de produits: MV switchgear
Groupe de produits: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Date de publication: 2017-10-26
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (2)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH for secondary distribution systems up to 24 kV is factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL or FLR to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The enclosure is offered in four different widths for freely configurable, non-extendable switchgear rows up to a switchgear width of 2000 mm.

www.siemens.com/specifications


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Electrique - Commutateurs
Classification IFC: Electric Distribution
Nom UNSPSC: Switchgear systems
Code UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Code: JV1
Uniclass 1.4 la description: Electricity supply
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 la description: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 la description: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Code: 86
NBS Reference la description: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Numéro OmniClass: 23-35 31 31 11
Titre OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Nom Valeur
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

BIMobject®