Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

SIVACON 8MF system cubicles

No d'article: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Fabricant: Siemens AG
Famille de produits: Cubicles
Groupe de produits: System cubicles
Date de publication: 2017-10-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Electrique - Divers
Nom UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Code UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Code: JY65
Uniclass 1.4 la description: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Code: PR-XX-27
Uniclass 2.0 la description: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 la description: Cubicle switchboards
NBS Reference Code: XX-27
NBS Reference la description: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
Numéro OmniClass: 23-15 11 15 15
Titre OmniClass: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

Nom Valeur
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

BIMobject®