Publier vos produits
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
10G MAX Patch Panels
    Siemon

    10G MAX Patch Panels

    Traduit par Google,

    Les panneaux de brassage UTP 10G MAX de Siemon offrent une solution flexible et modulaire pour les réseaux des bâtiments intelligents et des centres de données.

    Utilisés avec les prises hybrides UTP Z-MAX® et UltraMAX™ (vendues séparément), ces panneaux supportent les catégories 5e, 6 et 6A.

    Spécifications de performance UTP. Chaque panneau est doté d'un gestionnaire de câbles arrière intégré et permet une coloration adaptée à l'application.

    il est proposé en configurations plates ou inclinées de 1U à 24 ports et de 2U à 48 ports.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.10g-max-patch-panels
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsModular Patching
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie