Publier vos produits
Inswing French Door

Inswing French Door

4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
Traduit par Google,
  • Certifié et labellisé (SFI) Sapin Douglas ou Pin Ponderosa
  • Extérieurs revêtus de bois ou d'aluminium
  • Portes à ouverture radiale disponibles
  • 61 options de couleurs de revêtement standard revêtues de poudre à l'extérieur de l'usine
  • Couleurs de revêtement personnalisées illimitées
  • Possibilité de mélanger les couleurs plaquées
  • Poignées et plaques d'écusson en laiton forgé massif
  • Mécanisme de verrouillage multipoint
  • Cadre en aluminium extrudé (.062" d'épaisseur)
  • Panneaux en aluminium extrudé (.075" d'épaisseur)
  • Ailette de clouage intégrale
  • Bouchon anti-goutte appliqué en usine
  • Montants de panneau d'ingénierie
  • Largeur de montant de base 4 9/16"
  • 5 tailles de montants en option disponibles
  • Seuil en bronze extrudé
  • Multitude d'options de verre
  • 3 largeurs de barre simulite 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • Possibilité de mélanger les largeurs de barre
  • 4 profils simulite, Colonial ou Contemporain, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (extérieur en bois uniquement)
  • Écrans pivotants disponibles.

La valeur et la beauté fusionnent lorsque vous ouvrez votre maison au monde avec un ensemble élégant de portes françaises Sierra Pacific Inswing. Simples ou doubles, avec ou sans latéraux, les portes françaises battantes sont notre réponse la plus éloquente en matière d'accès et de ventilation.

Combinez la beauté classique de notre porte française Inswing avec un haut, un rail de verrouillage ou un panneau inférieur à rayon gracieux pour créer votre propre design unique. Les portes françaises Sierra Pacific Inswing ne sont pas seulement belles, elles sont également durables et construites avec la précision nécessaire pour répondre aux normes de qualité les plus élevées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sierrapacificwindows_inswing-french-doors
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 15
  • Titre OmniClassWood Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors