Publier vos produits
Kitchen Base cabinet 60cm Line (2143060)

Kitchen Base cabinet 60cm Line (2143060)

Traduit par Google,
Ligne de porte blanche. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N - Brillant 25 (variation entre +/- 5)
Spécification
  • Base cabinet för oven with92mm blind panel and pull-out grid
Spécifications techniques
  • Réference unique.0172143060
  • Famille de produitsLine
  • Groupe de produitsBase cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)21.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings